Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
TDK-Lambda est devenu le leader de l'industrie pour ses alimentations programmables DC compactes et haute résolution. La puissance de sortie des modèles standard varie de 200 W à 22,5 kW, tandis que la connexion parallèle permet des solutions jusqu'à 90 kW. Des sorties jusqu'à 1500V sont disponibles et nos produits offrent diverses options d'interface à distance.
Nos gammes d'alimentations programmables DC offrent:
Nos alimentations programmables DC ont été conçues pour une large gamme d'applications Sélectionnez votre application pour découvrir les produits recommandés pour vous ou voir ci-dessous pour toutes no alimentations programmables DC. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits.
Nous disposons d'une gamme de produits programmables adaptés à la conception et aux tests d'une large gamme de systèmes électroniques autonomes modernes.
Nos alimentations programmables sont essentielles dans le domaine des tests pour minimiser les NVH (bruit, vibrations et dureté) lors de la conception de l'application.
Notre nouvelle gamme de sources AC Genesys a été développée pour faciliter la conception et les tests d'un large éventail de systèmes électroniques connectés au réseau.
Notre sélection d'alimentations programmables prêtes à l'emploi permet aux ingénieurs d'intégrer les tests Hardware-In-the-Loop dans la phase de conception de plusieurs systèmes de contrôle.
Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler la nature intermittente et fluctuante des sources d'énergie renouvelables pendant la phase de conception de produits qui s'appuieront sur des énergies renouvelables sur le terrain.
Une vaste gamme d'appareils personnels ainsi que des machines plus puissantes sont désormais alimentés par batterie. Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler les fluctuations de puissance de la batterie, ainsi que de tester avec précision la puissance réelle de la batterie, pendant les phases de conception et de test de l'application.
Ces secteurs s'appuient sur des systèmes électroniques qui doivent répondre aux normes de sécurité, de fiabilité et de performance les plus élevées. Nos alimentations programmables offrent la précision requise lors de la conception et des tests de systèmes critiques.
Notre gamme d'alimentations programmables permet aux ingénieurs de concevoir et de tester des systèmes électroniques sensibles capables de résister aux rigueurs de l'environnement maritime pour les applications marines dont dépendent les navires, grands et petits.
Choisissez parmi notre gamme de Alimentations programmables DC répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme.
Utilisez les filtres pour affiner votre recherche ou essayez notre outil de Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit spécifique aux exigences exactes de votre application.
Si vous avez des questions sur nos produits ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter.
| Nom du produit | Gamme d'alimentation | Construction | Sorties | |
|---|---|---|---|---|
|
GENESYS™ 2U
3.3kW and 5kW Power Supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Power Supply
|
600W | 2.4kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1U Half rack
750W 1U Half Wide Power Supply
|
600W | 780W | 1 output | |
|
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
|
1kW | 1.56kW | 1 output | |
|
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Power Supply
|
200W | 800W | 1 output | |
|
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output | |
|
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output | |
Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?
Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.
Apprendre encore plus