Voir toutes nos Alimentations Programmables
Sélectionner parmi nos Alimentations Programmables (Laboratoire) listées ci-dessous pour avoir olus d’informations sur chaque famille. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant notre notre Recherche Rapide de Produit. Nos alimentations programmables standard, séries Z+ et Genesys™, sont disponibles de 200W à 15kW et peuvent offrir des configurations jusqu’à 60kW.
Nom du produit |
Gamme d'alimentation (W) |
Construction |
Sorties |
Genesys™ 1U Produit de premier plan 750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
2400 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 1U Half rack Produit de premier plan 750W 1U Half Rack Mount power supplyRack mount |
600 |
780 |
Rack mount |
1 o/p |
Genesys™ 2U Produit de premier plan 3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRack mount |
3200 |
5200 |
Rack mount |
1 o/p |
Z+ Produit de premier plan 2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench mount |
200 |
800 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
ZUPProgrammable Rack Bench Mount power supplyRack/bench mount |
200 |
860 |
Rack/bench mount |
1 o/p |
Alimentations Programmables les plus récentes
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Z+
Appropriée pour les bancs de test ou les montages sur châssis de 2U de haut, l'alimentation programmable Z+ très compacte offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie allant jusqu'à 650 V et des intensités pouvant atteindre 72 A. De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces USB, RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrée de 85 à 265 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.