Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

GWS (Legacy)

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
GWS (Legacy)

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
GWS500-5 400 5V / 80A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
GWS500-7.5 504 7.5V / 67.2A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible View PDF datasheet
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP