Avec une puissance nominale de 80 W en convection et de 100 W avec ventilation, ce bloc d'alimentation de 2"" x 4"" a été soigneusement conçu pour optimiser la durée de vie des condensateurs électrolytique. La ZMS100 est appropriée à la fois pour les applications de classes I et II (sans mise à la terre) et est disponible avec des sorties de 12 V à 48 V. Elle porte les certifications IEC 60950-1 et 60601-1 (médicale). Le rendement typique est de 90 % et, avec un rendement moyen de 87 %, la ZMS100 est conforme à la Directive ErP. La consommation sur charge nulle est inférieure à 0,5 W