Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Filtres CEM et Accessoires

IEC Inlet Series

EMC Filters
IEC Inlet Series

Pour les applications employant un câble d'alimentation secteur à 3 broches conforme à la norme IEC320, les filtres série IEC Inlet de la marque EPCOS sont faciles à installer et peuvent être équipés d'un porte-fusible modulaire et d'un interrupteur. Disponibles avec les versions de courant de fuite standard et pour applications médicales, ils offrent une large plage d'intensités nominales allant de 1 A à 20 A, à 250 V DC/AC.

Caractéristiques

  • Easy to install
  • Compact size
  • Optional modular fuse holder and switch
  • Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
  • Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors


Epcos is a member of TDK Group

Applications

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Pour les applications employant un câble d'alimentation secteur à 3 broches conforme à la norme IEC320, les filtres série IEC Inlet de la marque EPCOS sont faciles à installer et peuvent être équipés d'un porte-fusible modulaire et d'un interrupteur. Disponibles avec les versions de courant de fuite standard et pour applications médicales, ils offrent une large plage d'intensités nominales allant de 1 A à 20 A, à 250 V DC/AC.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP