Conçu pour les applications industrielles légères, la signalisation par LED, les équipements informatiques, de broadcasting et les matériels de test et de mesure, le CUS250LD à bas profil (30 mm) peut fournir 250 W sans requérir de refroidissement par air forcé. La série est disponible avec les tensions de sortie nominales de 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 12 V ou 24 Vdc, toutes avec une plage de réglage par l'utilisateur de ±10 %.