Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZWS-BP

150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies

Les blocs d'alimentation ZWS-BP sans boîtier de nouvelle génération sont disponibles dans deux niveaux de puissance, 150 W et 240 W, chacun avec une puissance de crête nominale de 200 % pour l'impression industrielle et l'entraînement de moteurs à courant continu. Ces unités ne nécessitent aucun apport d'air extérieur et sont couvertes par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Caractéristiques

  • 200% Peak power capability
  • 30% smaller than previous generation
  • Operating temp. -10 to +70°C
  • 10 Year E-cap lifetime
  • 5 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZWS150BP-24 151.2 24V / 6.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS240BP-24 240 24V / 10A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BP-36 151.2 36V / 4.2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS240BP-36 241.2 36V / 6.7A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS150BP-48 153.6 48V / 3.2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZWS240BP-48 240 48V / 5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

TDK-Lambda présente les nouvelles alimentations à sortie unique ZWS-BP 150-240 W
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les blocs d'alimentation ZWS-BP sans boîtier de nouvelle génération sont disponibles dans deux niveaux de puissance, 150 W et 240 W, chacun avec une puissance de crête nominale de 200 % pour l'impression industrielle et l'entraînement de moteurs à courant continu. Ces unités ne nécessitent aucun apport d'air extérieur et sont couvertes par une garantie de cinq ans. Ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Plus de Ressources

PAGE TOP