Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZWS-B

10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
ZWS-B

Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Caractéristiques

  • 30% smaller than previous generation
  • Operating temp. -10 to +70°C
  • No load input power <0.5 W
  • Suitable for ‘Green’ products
  • 10 year E-cap lifetime

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
ZWS10B-3 6.6 3.3V / 2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS15B-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS30B-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS10B-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS15B-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS30B-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS10B-12 10.8 12V / 0.9A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS15B-12 15.6 12V / 1.3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS30B-12 30 12V / 2.5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS10B-15 10.5 15V / 0.7A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS15B-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS30B-15 30 15V / 2A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS10B-24 12 24V / 0.5A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS15B-24 16.8 24V / 0.7A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
ZWS30B-24 31.2 24V / 1.3A
Open Frame pcb Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Les blocs d'alimentation sans boîtier ZWS-B de nouvelle génération présentent une consommation hors charge inférieure à 0,5 W conformément à la Directive ErP et présentent un rendement amélioré. Disponibles avec trois niveaux de puissance de 10 W, 15 W et 30 W, ces produits éprouvés affichent une durée de vie de leurs condensateurs électrolytiques de 10 ans, solution idéale pour les équipements professionnels et industriels qui nécessitent un fonctionnement fiable à long terme.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP