La série iAF est une des séries de convertisseurs DC-DC de type POL pour montage en surface (CMS) de TDK-Lambda compatibles avec le standard DOSA-2. La boucle de régulation entièrement optimisée présente d'excellentes caractéristiques de réponse sur charge dynamique, sans pour autant nécessiter de composants en boucle externe. Ce produit mesure 33 x 13,5 mm et délivre 20 A (25 % de plus que les modèles iAA/iAC) avec une entrée nominale de 3,3 V, 5 V ou 12 V, avec des niveaux de rendement atteignant 93,5 %.
Product Range Information
Cacher les détails
Afficher les détails
Part number |
Power (W) |
Outputs |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iAF12020A007V-007-R |
14 |
0.7V - 5.5V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Légende :
Produit courant