La CFE400M à sortie simple et à commande numérique est disponible dans les versions à refroidissement par convection (300 W) et par ventilation (400 W), chacune avec une puissance nominale crête de 450 W. En associant une isolation entrée-sortie de 4 kVac et une isolation sortie-masse de 1 500 Vac, la CFE400M est certifié pour les équipements médicaux, y compris ceux du type BF. La série présente une consommation électrique en veille inférieure à 0,5 W et tous les modèles répondent aux exigences du niveau Silver du programme Climate Savers ou les excèdent. Parmi les autres fonctionnalités, ce produit affiche une efficacité de 94 % et est pourvu de la télérégulation (Senses) ainsi que d'une commande marche/arrêt à distance.