Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

MWS65

2 x 4” AC-DC Medical Power Supplies 55- 67W
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
MWS65

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • BF Medical Rated
  • Very Low 1" profile
  • Industry Standard Footprint
  • Up to 89% Efficient
  • <0.3W Off-load Power Draw
  • •IEC/EN/UL60601 & 60950 Approvals
Not recommended for new designs, suggested alternatives CSS65 and ZMS100

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
MWS65-5 55 5V / 11A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
MWS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
MWS65-15 66 15V / 4.5A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
MWS65-24 67.2 24V / 2.8A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
MWS65-48 67.2 48V / 1.4A
Open Frame Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

MWS65 2 x 4 inch AC-DC power supply from TDK-Lambda
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP