Avec deux puissances nominales (250 W avec refroidissement par convection et 500 W avec ventilateur interne), la série GWS offre des tensions de sortie allant de 12 à 48 V. Cette série emploie des techniques de conception innovantes pour allier haute efficacité, haute densité de puissance et faible consommation en veille, avec toute la confiance suscitée par une garantie de 5 ans. Les deux niveaux de puissance possèdent de série une tension auxiliaire de 5 V, une commande à distance marche/arrêt et le signal Power Good. Le rendement typique est de 92,7 % pour les modèles de 250 W et de 90,3 % pour les modèles de 500 W.