Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

SWT

AC-DC Power supply
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
SWT

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • Universal input
  • 85-265 VAC
  • EMI:conforms to EN 55022 class B (conducted)
  • Fully regulated outputs
  • Compact
  • Pluggable connector
  • Guarantee 1 year
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
SWT 30 5FF 32.5 5V / 2A
15V / 1.2A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 40 5FF 42 5V / 3A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 100 5FF 100 5V / 8A
15V / 3.2A
-15V / 0.8A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 40 522 42.6 5V / 3A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 30 522 31.6 5V / 2A
12V / 1.5A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 65 522 66 5V / 6A
12V / 2A
-12V / 0.5A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 100 522 97.6 5V / 8A
12V / 4A
-12V / 0.8A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 30 525 29.5 5V / 2A
12V / 1.5A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 40 525 40.5 5V / 3A
12V / 2A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 65 525 62.5 5V / 6A
12V / 2.5A
-5V / 0.5A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 100 525 92 5V / 8A
12V / 4A
-5V / 0.8A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
SWT 65 5FF 61 5V / 6A
15V / 2A
2V / 0.5A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP