Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alpha 400 - 600(CA)

AC-DC Power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: QM  
Alpha 400 - 600(CA)

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

  • 1 to 14 outputs
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CA600 5A 24D 12/12E 600 5V / 60A
3.3V / 25A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA400 5A 12/12E 24N 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
24V / 5A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA400 5A 12C 12C 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA400 5A 30 5V / 60A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA600 5A_PP 5A_PP 600 5V / 120A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA400 12F 396 12V / 33A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
CA400 24G 600 24V / 25A
Enclosed Non recommandé pour les nouveaux designs
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP