Cette série GenesysTM peut fournir une puissance de 780 W, la plus haute densité de puissance disponible en configuration sur demi-rack de 1U de haut. Elle délivre des tensions allant jusqu'à 600 V et des intensités pouvant atteindre 100 A.De nombreuses options de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrées de 85 à 265 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.