Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

ZUP

Programmable Rack Bench Mount power supply
ZUP

Appropriée pour les bancs d'essai, l'alimentation ZUP programmable de 3U de haut offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie montant jusqu'à 120 V et des intensités pouvant atteindre 132 A. Les méthodes de programmation à distance comprennent les interfaces RS232 et RS485 intégrées. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrées de 85 à 265 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de trois ans. Voir aussi nos nouvelles séries d'alimentations Programmables Z+ disponibles de 200W à 800W en 2U de haut.

Caractéristiques

  • Built-in RS232 and RS485 interface
  • Parallel operation
  • Active PFC
  • 19" rack mounting
  • 3 year warranty

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZUP 6-33 198 6V / 33A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 6-66 396 6V / 66A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 6-132 792 6V / 132A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 10-20 200 10V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 10-40 400 10V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 10-80 800 10V / 80A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 20-10 200 20V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 20-20 400 20V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 20-40 800 20V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 36-6 216 36V / 6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 36-12 432 36V / 12A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 36-24 864 36V / 24A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 60-3.5 210 60V / 3.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 60-7 420 60V / 7A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP 60-14 840 60V / 14A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP80-2.5 200 80V / 2.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP80-5 400 80V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP120-1.8 216 120V / 1.8A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZUP120-3.6 432 120V / 3.6A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Utilisation des alimentations à courant constant pour le contrôle de la corrosion active
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Appropriée pour les bancs d'essai, l'alimentation ZUP programmable de 3U de haut offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie montant jusqu'à 120 V et des intensités pouvant atteindre 132 A. Les méthodes de programmation à distance comprennent les interfaces RS232 et RS485 intégrées. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrées de 85 à 265 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de trois ans. Voir aussi nos nouvelles séries d'alimentations Programmables Z+ disponibles de 200W à 800W en 2U de haut.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP