Entièrement régulée, la série iQL dispose de modèles à entrée 24 V et 48 V et de tensions de sortie ajustables de 2,5 V à 28 V. La série iQL est conçue spécialement pour les espaces confinés et les environnements thermiques difficiles, comme les télécommunications, la transmission de données, les applications sans fil et de nombreuses autres applications industrielles. Une embase pour refroidissement par conduction ou encore un dissipateur thermique sont disponibles sur un grand nombre de modèles.