Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQM

DC-DC Converter
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: iQE  
iQM

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iQM48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48050A025V-001-R 125 2.5V / 50A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48050A033V-001-R 115.5 3.3V / 35A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48035A033V-001-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48033A050V-001-R 165 5V / 33A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQM48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP