Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iEA

67W-78W Eighth Brick DC-DC converters
iEA

D'une puissance de 66 à 78 W, les convertisseurs DC-DC standard de 1/8e de brique de la série iEA de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 28 V et des entrées de 36 à 75 V. Grâce au nombre réduit de leurs composants et à leur conception sur circuit-imprimé unique sans boîtier, ils présentent des performances électriques et thermiques offrant une puissance réellement utilisable améliorées.

Caractéristiques

  • 36-75V Inputs
  • Up to 25A Output
  • High efficiency - greater than 89%
  • Meets basic insulation spacing requirements
  • Industry Standard Through-Hole Footprint

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iEA48015A050V-000-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48007A120V-000-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA4W004A120V-003-R 48 12V / 6.5A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48007A120V-005-R 78 12V / 6.5A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48005A150V-001-R 67.5 15V / 4.5A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48004A180V-001-R 67.5 18V / 3.75A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iEA48003A280V-001-R 74.76 28V / 2.67A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D'une puissance de 66 à 78 W, les convertisseurs DC-DC standard de 1/8e de brique de la série iEA de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 28 V et des entrées de 36 à 75 V. Grâce au nombre réduit de leurs composants et à leur conception sur circuit-imprimé unique sans boîtier, ils présentent des performances électriques et thermiques offrant une puissance réellement utilisable améliorées.

Plus de Ressources

PAGE TOP