Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.