Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PH

120W-300W Isolated DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: PH-A  
PH

D'une puissance de 33 W à 600 W, les convertisseurs DC-DC de la série PH représentent les produits de première génération de TDK-Lambda. Disponibles en versions simples ou avec toutes les fonctions, ces modules sont conçus pour de multiples applications dans l'industrie et sont la solution idéale pour la mise en place de systèmes personnalisés sur carte. Cette vaste série couvre des tensions de sortie allant de 3,3 V à 48 V avec des entrées nominales de 24 V, 48 V, 110 V et 280 Vdc au choix.

Caractéristiques

  • Low Cost
  • Largest Range of Modules and Accessories
  • Simple and Full Function Modules
  • Input 18-400VDC (Model Dependent)
  • International Safety Approvals
  • N+I Redundancy Possible (Full Function Models)
  • Fixed Switching Frequency
  • 2 Year Warranty

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-2 120 2V / 60A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-3.3 165 3.3V / 50A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-3 198 3.3V / 60A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-5 250 5V / 50A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-5 300 5V / 60A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-12 300 12V / 25A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-12 300 12V / 25A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-15 300 15V / 20A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-15 300 15V / 20A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-24 302.4 24V / 12.6A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300F-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
PH 300S-280-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

D'une puissance de 33 W à 600 W, les convertisseurs DC-DC de la série PH représentent les produits de première génération de TDK-Lambda. Disponibles en versions simples ou avec toutes les fonctions, ces modules sont conçus pour de multiples applications dans l'industrie et sont la solution idéale pour la mise en place de systèmes personnalisés sur carte. Cette vaste série couvre des tensions de sortie allant de 3,3 V à 48 V avec des entrées nominales de 24 V, 48 V, 110 V et 280 Vdc au choix.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP