Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQB

25-150W Quarter Brick DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
iQB

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique sans, le iQB présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique de niveaux de puissance moyen/faible présentent un profil très bas de 8,8 mm seulement et sont disponibles avec des tensions d'entrée de 24 V et 48 V et des tensions de sortie de 3,3 V à 12 V.

Caractéristiques

  • 18-36 Vin OR 36-75 Vin
  • 8 - 25A outputs
  • Up to 82.5W
  • High efficiency - greater than 90%
  • Industry Standard Footprint
  • Low Profile

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
IQB48010A033V-005-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48010A033V-011-R 33 3.3V / 10A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
iQB24015A033V-001-R 49.5 3.3V / 15A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48020A033V-011-R 66 3.3V / 20A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48015A050V-005-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48015A050V-011-R 75 5V / 15A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
iQB48008A120V-000-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
iQB48008A120V-001-R 96 12V / 8A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
IQB48012A120V-001-R 150 12V / 12.5A
Quarter Brick Non recommandé pour les nouveaux designs View PDF datasheet
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique sans, le iQB présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique de niveaux de puissance moyen/faible présentent un profil très bas de 8,8 mm seulement et sont disponibles avec des tensions d'entrée de 24 V et 48 V et des tensions de sortie de 3,3 V à 12 V.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP