Protégé sur les 6 côtés par un boîtier en métal, ces convertisseurs de 10 à 30 W avec un encombrement de 2"" x 1,6"" couvrent les tensions d'entrée nominales les plus courantes de 12 V, 24 V ou 48 V, soit en version 2:1, soit en version 4:1. Les modèles à sortie simple (1,5 V à 15 V) et double (5 V, 12 V ou 15 V) sont tous disponibles avec la fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix, ainsi qu'avec la fonction d'ajustement en option.