Ces convertisseurs DC-DC pour montage sur rail DIN sont la solution idéale pour générer des tensions supplémentaires isolées et régulées à partit d'un bus 24 Vdc. Entièrement protégé, le DPX affiche des performances en bruits conduits & rayonnés conformes à la classe B et est disponible avec des sorties simple, double ou triple et des niveaux de puissance allant de 15 à 60 W. Toutes les tensions de sortie généralement requises sont couvertes par cette série et les unités fonctionnent avec des entrées DC nominales de 12 V, 24 V ou 48 V dans les plages de 2:1 ou 4:1.