D'une puissance de 33 W à 45 W, les convertisseurs DC-DC ""Pico"" pour montage en surface (CMS) de la série iPB de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 18 V et des entrées de 36 à 75 V. Le module est à la fois 33 % plus petit que le 1/8e de brique standard et présente un brochage et un encombrement compatibles avec un standard industriel existant. La série iPB supprime la nécessité d'utiliser des modules de 1/8e ou d'un quart de brique en réduisant fortement leur puissance nominale, ce qui optimise l'utilisation de l'espace sur le circuit imprimé.