Avec un encombrement de 1"" x 1"", ces convertisseurs non capotés et à fréquence fixe disposent d'entrées DC de 2:1 ou 4:1 pour couvrir les tensions de 12 V, 24 V et 48 V. Ces modèles sont disponibles avec des tensions allant de 3,3 V à 15 V et possèdent une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance par logique positive ou négative au choix. D'autres versions sont possibles, comme le réglage des sorties et le montage en surface (CMS).