Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PV/PVD

Single In-Line DC-DC converters
PV/PVD

Capable de fonctionner même en conditions difficiles, cette gamme de convertisseurs DC isolés et à fixation verticale fonctionne sous des tensions d'entrée nominales de 5 V, 12 V, 24 V et 48 V. Ces convertisseurs sont disponibles en versions à sortie simple ou double et couvrent des tensions de 3,3 V à 15 V, avec des puissances de sortie pouvant atteindre 3 W.

Caractéristiques

  • Input - Output Isolation
  • Single In-line Type
  • Over Current Protection
  • Adjustable Output Voltage

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status View PDF datasheet
PVD 1R5-12-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 1R5-24-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 1R5-48-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 1R5-5-1212 1.5 12V / 0.0625A
-12V / 0.0625A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 3-12-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 3-24-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 3-48-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PVD 3-5-1212 3 12V / 0.125A
-12V / 0.125A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 1R5-12-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 1R5-24-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 1R5-48-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 1R5-5-5 1.5 5V / 0.3A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 3-12-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 3-24-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 3-48-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 3-5-5 3 5V / 0.6A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 1R5-5-12 1.5 12V / 0.125A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
PV 3-5-12 3 12V / 0.25A
Open Frame SIP Produit courant View PDF datasheet
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Capable de fonctionner même en conditions difficiles, cette gamme de convertisseurs DC isolés et à fixation verticale fonctionne sous des tensions d'entrée nominales de 5 V, 12 V, 24 V et 48 V. Ces convertisseurs sont disponibles en versions à sortie simple ou double et couvrent des tensions de 3,3 V à 15 V, avec des puissances de sortie pouvant atteindre 3 W.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP