Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQG

300-504W Quarter Brick DC-DC converters
iQG

Conçus pour les applications ATCA et Test & Mesure à forte consommation d'énergie dans les environnements thermiques difficiles, les convertisseurs iQG d'un quart de brique (Quarter Brick) présentent un niveau de rendement de 94,5 % et une tension de sortie de 9,6 V ou 12 V pour alimenter des convertisseurs type POL. Cette série apporte une puissance disponible exceptionnellement élevée et peut fournir davantage de courant à des températures ambiantes élevées que les convertisseurs des marques concurrentes. Une embase pour refroidissement par conduction ou encore un dissipateur thermique sont disponibles pour améliorer encore la puissance de sortie.

Caractéristiques

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • High Operating Efficiency (up to 94.5%)
  • Through Hole Mounting
  • Low Profile (13.21mm with baseplate)
  • 1500VDC Basic Isolation

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iQG48047A096V-1D1-R 450 9.6V / 47A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48025A120V-101-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48033A120V-109-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48033A120V-1D9-R 396 12V / 33A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48033A120V-101-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48033A120V-1D1-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48033A120V-009-R 400 12V / 33A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48042A120V-109-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iQG48042A120V-1U9-R 504 12V / 42A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Conçus pour les applications ATCA et Test & Mesure à forte consommation d'énergie dans les environnements thermiques difficiles, les convertisseurs iQG d'un quart de brique (Quarter Brick) présentent un niveau de rendement de 94,5 % et une tension de sortie de 9,6 V ou 12 V pour alimenter des convertisseurs type POL. Cette série apporte une puissance disponible exceptionnellement élevée et peut fournir davantage de courant à des températures ambiantes élevées que les convertisseurs des marques concurrentes. Une embase pour refroidissement par conduction ou encore un dissipateur thermique sont disponibles pour améliorer encore la puissance de sortie.

Plus de Ressources

PAGE TOP