Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZWX

180W - 300W Industrial ATX Power Supplies
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
ZWX

Ciblée pour le marché industriel d'ATX Computer, la série ZWX fonctionne air forcé, ce qui permet d'utiliser le produit dans les applications où l'emploi de ventilateurs n'est pas autorisé. La fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance et le signal Power Good sont conformes aux normes SFX12V. Trois niveaux de puissance sont disponibles : 180 W, 240 W et 300 W.

Caractéristiques

  • 90 - 150W Convection Cooled Ratings
  • 1U High
  • AFX SFX 12V Compatible
  • Power Factor Corrected
  • Peak Power Ratings
  • No Minimum Loading Required

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZWX180 180 3.3V / 6A
5V / 5A
12V / 6A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ZWX240 240 3.3V / 7A
5V / 6A
12V / 8A
-12V / 0.2A
5V / 1.4A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ZWX300 300 3.3V / 10A
5V / 6A
12V / 4A
-12V / 0.2A
5V / 5A
Open Frame pcb Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ciblée pour le marché industriel d'ATX Computer, la série ZWX fonctionne air forcé, ce qui permet d'utiliser le produit dans les applications où l'emploi de ventilateurs n'est pas autorisé. La fonction de mise en marche/à l'arrêt à distance et le signal Power Good sont conformes aux normes SFX12V. Trois niveaux de puissance sont disponibles : 180 W, 240 W et 300 W.

Plus de Ressources

PAGE TOP