Grâce à leur profil ultra bas, les blocs d'alimentation à boîtier fermé de 50 à 300 W de la série RTW représentent une excellente solution lorsque la place est extrêmement limitée. La hauteur du RTW de 300 W mesure tout juste 40 mm et le modèle de 50 W ne dépasse pas 22 mm. Les tensions de sortie de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V et 48 V couvrent les applications les plus populaires. Tous les modèles sont refroidis par convection.