Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

DPP

15-960W DINRail mount power supply
DPP

Les alimentations AC-DC sur rail DIN de la série DPP fournissent une large gamme de niveaux de puissance allant de 15 à 960 W. De plus, elles proposent des entrées monophasées et triphasées au choix. Ces modèles sont conformes aux normes IEC/EN/UL 60950-1 et UL 508 et certains répondent également aux exigences de la norme UL 1310 (evaluées par rapport à NEC NFPA70 classe 2). Les tensions de sortie s'étalent de 5 V à 48 V.

Caractéristiques

  • Low Cost
  • 5V to 48V Outputs
  • Universal Input
  • Compact Size
  • NEC Class 2 Compliant models
  • UL508 Listed
  • Convection Cooled

 

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
DPP25-5 25 5V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP30-12 30 12V / 2.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP120-12-1 120 12V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP120-12-3 120 12V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP50-15 51 15V / 3.4A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP15-24 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP30-24 31.2 24V / 1.3A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP50-24 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP100-24 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP120-24-3 120 24V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP480-24-3 480 24V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP960-24-3 960 24V / 40A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP50-48 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP120-48-1 120 48V / 2.5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP240-48-1 240 48V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP240-48-3 240 48V / 5A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP480-48-3 480 48V / 10A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
DPP960-48-3 960 48V / 20A
Enclosed Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

960W added to TDK-Lambda’s three-phase DIN-Rail power supplies
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Les alimentations AC-DC sur rail DIN de la série DPP fournissent une large gamme de niveaux de puissance allant de 15 à 960 W. De plus, elles proposent des entrées monophasées et triphasées au choix. Ces modèles sont conformes aux normes IEC/EN/UL 60950-1 et UL 508 et certains répondent également aux exigences de la norme UL 1310 (evaluées par rapport à NEC NFPA70 classe 2). Les tensions de sortie s'étalent de 5 V à 48 V.

Plus de Ressources

PAGE TOP