Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ZP

Low Profile AC-DC Power supplies

La série ZP est disponible dans deux facteurs de forme : les modèles à sortie unique avec une puissance nominale de 20 W utilisent l'encombrement standard 2"" x 3,5"" et les modèles ZPS/D/T40 et ZPS60 présentent par ailleurs les dimensions de 2"" x 4"" très répandues. Les modèles à sortie unique sont disponibles avec les tensions de sortie les plus courantes de 3,3 V à 48 Vdc et les versions à sorties multiples sont dotés d'une sortie principale de 5 V et de sorties auxiliaires de 5 V à 24 V. Tous les modèles sont refroidis par convection et conformes à la norme IEC/EN/UL 60950-1.

Caractéristiques

  • Single & Multiple Outputs
  • Wide Range AC Input
  • Low Profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ZPT40-51515N 40 5V / 3.2A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-3512N 23 3.3V / 5A
5V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-51212N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-52412N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-5245N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-5125N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
5V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPT40-52412P 40 5V / 3.2A
24V / 1A
12V / 0.3A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPD40-524 40 5V / 3.2A
24V / 1A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPD40-512 40 5V / 3.2A
12V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
ZPS60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série ZP est disponible dans deux facteurs de forme : les modèles à sortie unique avec une puissance nominale de 20 W utilisent l'encombrement standard 2"" x 3,5"" et les modèles ZPS/D/T40 et ZPS60 présentent par ailleurs les dimensions de 2"" x 4"" très répandues. Les modèles à sortie unique sont disponibles avec les tensions de sortie les plus courantes de 3,3 V à 48 Vdc et les versions à sorties multiples sont dotés d'une sortie principale de 5 V et de sorties auxiliaires de 5 V à 24 V. Tous les modèles sont refroidis par convection et conformes à la norme IEC/EN/UL 60950-1.

Plus de Ressources

PAGE TOP