Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

ALC/ALV

12W - 100W IP66-rated LED power supplies
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
ALC/ALV

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Caractéristiques

  • Small Size
  • Light Weight
  • Double Insulated Input & Output Wires
  • 115VAC, 230VAC & 277VAC (AL60-100) nominal input
  • Constant Current and Constant Voltage Models
  • IP66 Splash Proof Plastic Case
  • Conservative Component Ratings for Long Life
  • Excellent MTBF & E-CapLife Time Values
  • 3 Year Warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
ALV12-12-1R0 12 12V / 1A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV60-12-5R0 60 12V / 5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV80-12-6R5 78 12V / 6.5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV12-15-R80 12 15V / 0.8A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALC12-18-R70 12.6 18V / 0.7A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV12-24-R50 12 24V / 0.5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV60-24-2R5 60 24V / 2.5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV100-24-3R8 91.2 24V / 3.8A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALC12-36-R35 12.6 36V / 0.35A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV60-36-1R7 61 36V / 1.7A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALV100-36-2R5 90 36V / 2.5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALC60-42-1R4 58.8 42V / 1.4A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
ALC60-48-1R05 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Alimentation AC-DC pour LED à indice de protection IP66 de TDK-Lambda : les modèles
Lire l'Article

12W IP66-rated LED power supplies from TDK-Lambda
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Ceci est un produit ancien qui a été remplacé ou arrêté. Il n'est pas recommandé pour les nouveaux designs.

Plus de Ressources

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP