Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

KM

15W - 40W AC-DC pcb mount medical power supply

Conçues pour les applications médicales et industrielles nécessitant des blocs d'alimentation légers, compacts, robustes et moulés, ces alimentations KM scellées résistent à la poussière et à l'humidité. La série est disponible avec des niveaux de puissance de 15 W et 40 W avec des modèles à sorties simple, double ou triple qui couvrent les combinaisons de tensions les plus courantes. Sa conception à isolation double de classe II permet l'utilisation du produit sans raccordement à la masse.

Caractéristiques

  • Small Size & Lightweight
  • PCB Board Mountable
  • Wide Range Input
  • Medical Safety Certification (4kVAC Input-Output)
  • Class II (No ground needed)

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
KMT15-51515 15 5V / 2A
15V / 0.15A
-15V / 0.15A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD15-1515 15 15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMT40-51515 40 5V / 5A
15V / 0.5A
-15V / 0.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD40-1515 40 15V / 1.33A
-15V / 1.33A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMT15-51212 15 5V / 2A
12V / 0.2A
-12V / 0.2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMT40-51212 40 5V / 5A
12V / 0.6A
-12V / 0.6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD15-1212 15 12V / 0.625A
-12V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD40-1212 40 12V / 1.66A
-12V / 1.66A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD15-55 15 5V / 1.5A
-5V / 1.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD40-55 40 5V / 4A
-5V / 4A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-3P3 9.9 3.3V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-3P3 26.4 3.3V / 8A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD40-524 40 5V / 5A
24V / 0.625A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMD40-512 40 5V / 5A
12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-5 40 5V / 8A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-9 15.03 9V / 1.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-9 39.96 9V / 4.44A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-12 39.96 12V / 3.33A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-15 40.05 15V / 2.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS15-24 14.88 24V / 0.62A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
KMS40-24 40.08 24V / 1.67A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Conçues pour les applications médicales et industrielles nécessitant des blocs d'alimentation légers, compacts, robustes et moulés, ces alimentations KM scellées résistent à la poussière et à l'humidité. La série est disponible avec des niveaux de puissance de 15 W et 40 W avec des modèles à sorties simple, double ou triple qui couvrent les combinaisons de tensions les plus courantes. Sa conception à isolation double de classe II permet l'utilisation du produit sans raccordement à la masse.

Plus de Ressources

PAGE TOP