Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

PAF (Legacy)

180W-702W Isolated DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: PAF  
PAF (Legacy)

La série PAF au format ""Full Brick"" développés par TDK-Lambda offre un large choix de niveaux de puissance, de tensions d'entrée et de sortie. Ces convertisseurs robustes sont utilisés pour des applications très variées, notamment les communications et les équipements industriels et de défense. Avec des niveaux de puissance allant de 180 W à 702 W, les modules PAF sont disponibles avec des entrées de 18 à 36 V, 36 à 76 V ou 200 à 400 Vdc.

Caractéristiques

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Full power at 85ºC baseplate

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PAF400F-280 1.8 180 1.8V / 100A
Full Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAF400F-280 3.3 330 3.3V / 100A
Full Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
PAF400F-280 5 400 5V / 80A
Full Brick Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

La série PAF au format ""Full Brick"" développés par TDK-Lambda offre un large choix de niveaux de puissance, de tensions d'entrée et de sortie. Ces convertisseurs robustes sont utilisés pour des applications très variées, notamment les communications et les équipements industriels et de défense. Avec des niveaux de puissance allant de 180 W à 702 W, les modules PAF sont disponibles avec des entrées de 18 à 36 V, 36 à 76 V ou 200 à 400 Vdc.

Plus de Ressources

PAGE TOP