Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

NV-Power Modular (Legacy)

Modular Chassis mount AC-DC Power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: NV-Power Modular  
NV-Power Modular (Legacy)

Les modèles NV350 et NV700 sont les blocs d'alimentation modulaire de 5ème génération de TDK-Lambda. Un outil en ligne de sélection des produits détermine la meilleure combinaison de modules, convertisseurs et option en fonction des besoins de l'utilisateur ; un bloc d'alimentation à haut rendement peut alors être rapidement assemblé au moyen d'éléments préfabriqués. Ce dispositif couvre des niveaux de puissance de 350 à 1 150 W et des tensions pouvant atteindre 64 V (ou plus si les sorties sont montées en série).

Caractéristiques

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Les modèles NV350 et NV700 sont les blocs d'alimentation modulaire de 5ème génération de TDK-Lambda. Un outil en ligne de sélection des produits détermine la meilleure combinaison de modules, convertisseurs et option en fonction des besoins de l'utilisateur ; un bloc d'alimentation à haut rendement peut alors être rapidement assemblé au moyen d'éléments préfabriqués. Ce dispositif couvre des niveaux de puissance de 350 à 1 150 W et des tensions pouvant atteindre 64 V (ou plus si les sorties sont montées en série).

Plus de Ressources

PAGE TOP