Filtres CEM et Accessoires

Filtres CEM et Accessoires

SIFI Series

2-Line EMC Filters

Les filtres secteur série SIFI de la marque EPCOS de 3 à 36 A et 250 V DC/AC présentent d'excellentes performances d'atténuation des parasites avec des configurations compactes. Tous les modèles SIFI sont disponibles en version standard ou médicale avec un courant de fuite négligeable. Les raccordements par cosses enfichables ou à visser sont tous deux disponibles. Sa fabrication spéciale fait de la série SIFI un produit plus petit que d'autres produits similaires, pour un coût considérablement réduit.

Caractéristiques

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network

Epcos is a member of TDK Group

Applications

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les filtres secteur série SIFI de la marque EPCOS de 3 à 36 A et 250 V DC/AC présentent d'excellentes performances d'atténuation des parasites avec des configurations compactes. Tous les modèles SIFI sont disponibles en version standard ou médicale avec un courant de fuite négligeable. Les raccordements par cosses enfichables ou à visser sont tous deux disponibles. Sa fabrication spéciale fait de la série SIFI un produit plus petit que d'autres produits similaires, pour un coût considérablement réduit.

Plus de Ressources

PAGE TOP