Alimentations Programmables

GENESYS+™

NOUVEAU MODÈLE1.7kW & 5kW in 1U

Les nouvelles alimentations programmables série GENESYS+™ 1.7kW et 5kW délivrent jusqu’à 1700W et 5200W en sortie avec la meilleure densité de puissance et la plus légère solution (<5kg pour les 1,7 kW et <7.5kg pour les 5 kW). Elles sont  rackables en 1U seulement et garanties 5 ans.
Elles offrent une plage de sortie pouvant aller jusqu’à 600Ven tension, et 500A en courant en mode tension constante, courant constant et même puissance constante. Elles intègrent en standard le contrôle de la vitesse de balayage de la tension et du courant, la génération et la mémorisation de formes d’ondes arbitraires, la simulation de résistance interne et le contrôle de la luminosité d’affichage.
Plusieurs méthodes de programmation à distance sont disponibles et intégrées en standard : LAN, USB, RS232 / RS485 et des interfaces analogiques isolées.
Les interfaces IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT et bien d’autres sont disponibles en option.
Un système de mise en parallèle maître/ esclave à configuration automatique unique et facile permet de configurer un bloc alimentation évolutif jusqu’à 20 kW.
Les GENESYS+™ 1.7kW sont disponible en entrée monophasée 85-265 Vac les 5kW sont disponibles en entrée triphasée 170-265Vac, 342-460Vac ou 342-528Vac.

Caractéristiques

  • Highest Power Density Available - 5kW in 1U
  • Built-in LAN, USB
  • RS-232 & RS-485 Interface
  • Isolated Analog Program/Monitor/Control Interface
  • Scalable Power Systems up to 20kW
  • 5 year warranty

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
G10-170 1700 10V / 170A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G10-500 5000 10V / 500A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G20-85 1700 20V / 85A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G20-250 5000 20V / 250A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G30-56 1680 30V / 56A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G30-170 5100 30V / 170A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G40-42 1680 40V / 42A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G40-125 5000 40V / 125A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G60-28 1680 60V / 28A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G60-85 5100 60V / 85A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G80-21 1680 80V / 21A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G80-65 5200 80V / 65A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G100-17 1700 100V / 17A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G100-50 5000 100V / 50A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G150-11.2 1680 150V / 11.2A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G150-34 5100 150V / 34A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G300-5.6 1680 300V / 5.6A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G300-17 5100 300V / 17A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
G600-2.8 1680 600V / 2.8A
1U Rack Nouveau produit Voir la documentation technique PDF
G600-8.5 5100 600V / 8.5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Nouveau produit Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Enrichissement de la série d’alimentations DC programmables 1U avec des modèles 1 700 W
Lire l'Article

La série d'alimentations programmables DC de 5 kW 1U s'enrichit de cinq nouvelles configurations en sortie
Lire l'Article

La nouvelle génération d'alimentations DC programmables 1U de haut délivre une puissance de sortie de 5 kW
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les nouvelles alimentations programmables série GENESYS+™ 1.7kW et 5kW délivrent jusqu’à 1700W et 5200W en sortie avec la meilleure densité de puissance et la plus légère solution (<5kg pour les 1,7 kW et <7.5kg pour les 5 kW). Elles sont  rackables en 1U seulement et garanties 5 ans.
Elles offrent une plage de sortie pouvant aller jusqu’à 600Ven tension, et 500A en courant en mode tension constante, courant constant et même puissance constante. Elles intègrent en standard le contrôle de la vitesse de balayage de la tension et du courant, la génération et la mémorisation de formes d’ondes arbitraires, la simulation de résistance interne et le contrôle de la luminosité d’affichage.
Plusieurs méthodes de programmation à distance sont disponibles et intégrées en standard : LAN, USB, RS232 / RS485 et des interfaces analogiques isolées.
Les interfaces IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT et bien d’autres sont disponibles en option.
Un système de mise en parallèle maître/ esclave à configuration automatique unique et facile permet de configurer un bloc alimentation évolutif jusqu’à 20 kW.
Les GENESYS+™ 1.7kW sont disponible en entrée monophasée 85-265 Vac les 5kW sont disponibles en entrée triphasée 170-265Vac, 342-460Vac ou 342-528Vac.

Plus de Ressources

PAGE TOP