Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Z+

2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
Z+

Appropriée pour les bancs de test ou les montages sur châssis de 2U de haut, l'alimentation programmable Z+ très compacte offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie allant jusqu'à 650 V et des intensités pouvant atteindre 72 A.  De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces USB, RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option.  Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrée de 85 à 265 Vac.  Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.

Caractéristiques

  • 2U High
  • USB, RS232/485 & Analogue Control and Monitoring
  • LAN, GPIB & Isolated Analogue Interface Options
  • Rack or Bench Mount
  • Up to 650V output
  • Built in arbitrary function generation and storage
  • User programmable output signal pins
  • 5 year warranty
     

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
Z10-20 200 10V / 20A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z10-40 400 10V / 40A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z10-60 600 10V / 60A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z10-72 720 10V / 72A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z20-10 200 20V / 10A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z20-20 400 20V / 20A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z20-30 600 20V / 30A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z20-40 800 20V / 40A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z36-6 216 36V / 6A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z36-12 432 36V / 12A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z36-18 648 36V / 18A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z36-24 864 36V / 24A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z60-3.5 210 60V / 3.5A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z60-7 420 60V / 7A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z60-10 600 60V / 10A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z60-14 840 60V / 14A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z100-2 200 100V / 2A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z100-4 400 100V / 4A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z100-6 600 100V / 6A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z100-8 800 100V / 8A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z160-1.3 208 160V / 1.3A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z160-2.6 416 160V / 2.6A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z160-4 640 160V / 4A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z160-5 800 160V / 5A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z320-0.65 208 320V / 0.65A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z320-1.3 416 320V / 1.3A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z320-2 640 320V / 2A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z320-2.5 800 320V / 2.5A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z375-2.2 825 375V / 2.2A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z650-0.32 208 650V / 0.32A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z650-0.64 416 650V / 0.64A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z650-1 650 650V / 1A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Z650-1.25 812.5 650V / 1.25A
Rack/bench mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Un modèle 600 W complète la série Z+ d’alimentations DC programmables haute tension
Lire l'Article

Un modèle 800 W ajouté à la série Z+ d'alimentations DC programmables haute tension
Lire l'Article

Utilisation des alimentations à courant constant pour le contrôle de la corrosion active
Lire l'Article

Alimentations programmables à haute tension de la série Z+
Lire l'Article

Z+ Series of Programmable Power Supplies includes 600W models
Lire l'Article

800W models added to Z+ Series of Programmable Power Supplies
Lire l'Article

Alimentations électriques programmables TDK-Lambda Z+ avec fonctionnalités exceptionnelles de génération de formes d'onde
Lire l'Article

TDK-Lambda enrichit sa gamme d'alimentations électriques DC programmables Z+
Lire l'Article

TDK-Lambda présente sa nouvelle gamme Z+ Series d’alimentations à sortie DC programmables
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Appropriée pour les bancs de test ou les montages sur châssis de 2U de haut, l'alimentation programmable Z+ très compacte offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie allant jusqu'à 650 V et des intensités pouvant atteindre 72 A.  De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces USB, RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option.  Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrée de 85 à 265 Vac.  Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.

Plus de Ressources

PAGE TOP