Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Genesys™ 3U

10kW and 15kW Rack Mount power supply
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Nous vous recommandons: GENESYS+™ GSP  
Genesys™ 3U

Les alimentations GenesysTM programmables créent une nouvelle référence dans le domaine des systèmes d'alimentation AC-DC flexibles et fiables pour les applications OEM, industrielles et de laboratoire. La série GenesysTM de 3U de haut fournit une puissance allant jusqu'à 15 kW, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack 3U, et offre des tensions de sortie atteignant 1 500 V et des intensités pouvant monter à 1 000 A. De nombreuses méthodes de programmation sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Les tensions d'entrée comptent la tension triphasée de 208 Vac ou les tensions triphasées de 400 ou 480 Vac.

Bulletin d’information lié à la sécurité lors de l’Entretien et la Manutention des Produits

Caractéristiques

  • Highest Power Density 10/15kW in 3U
  • High Current up to 1,000ADC
  • Wide Range of popular worldwide Three Phase AC Inputs
  • Power Factor 0.88 (Passive Correction on all Inputs)
  • Output Voltage up to 1500V, Current up to 1,000A

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
GEN7.5-1000-3P400 7500 7.5V / 1000A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN10-1000-3P400 10000 10V / 1000A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN12.5-800-3P400 10000 12.5V / 800A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN20-500-3P400 10000 20V / 500A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN25-400-3P400 10000 25V / 400A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN30-333-3P400 9990 30V / 333A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN30-500-3P400 15000 30V / 500A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN40-250-3P400 10000 40V / 250A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN40-375-3P400 15000 40V / 375A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN50-200-3P400 10000 50V / 200A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN50-300-3P400 15000 50V / 300A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN60-167-3P400 10020 60V / 167A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN60-250-3P400 15000 60V / 250A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN80-125-3P400 10000 80V / 125A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN80-187.5-3P400 15000 80V / 187.5A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN100-100-3P400 10000 100V / 100A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN100-150-3P400 15000 100V / 150A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN125-80-3P400 10000 125V / 80A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN125-120-3P400 15000 125V / 120A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN150-66-3P400 9900 150V / 66A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN150-100-3P400 15000 150V / 100A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN200-50-3P400 10000 200V / 50A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN200-75-3P400 15000 200V / 75A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN250-40-3P400 10000 250V / 40A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN250-60-3P400 15000 250V / 60A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN300-33-3P400 9900 300V / 33A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN300-50-3P400 15000 300V / 50A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN400-25-3P400 10000 400V / 25A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN400-37.5-3P400 15000 400V / 37.5A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN500-20-3P400 10000 500V / 20A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN500-30-3P400 15000 500V / 30A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN600-17-3P400 10200 600V / 17A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN600-25-3P400 15000 600V / 25A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-800-12.5-3P400 10000 800V / 12.5A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-800-18.8-3P400 15000 800V / 18.8A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1000-10-3P400 10000 1000V / 10A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1000-15-3P400 15000 1000V / 15A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1250-8-3P400 10000 1250V / 8A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1250-12-3P400 15000 1250V / 12A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1500-6.7-3P400 10000 1500V / 6.7A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
GEN-1500-10-3P400 15000 1500V / 10A
3U Rack Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

10kW and 15kW programmable power supplies have CE mark and RoHS 2 compliance
Lire l'Article

Nouveaux modèles haute tension pour la série d’alimentations programmables GenesysTM 3U de 10 kW et 15 kW
Lire l'Article

La série d'alimentations programmables GenesysTM 15 kW 3 U s'enrichit de modèles à courant élevé de 30, 40, et 50 V
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Les alimentations GenesysTM programmables créent une nouvelle référence dans le domaine des systèmes d'alimentation AC-DC flexibles et fiables pour les applications OEM, industrielles et de laboratoire. La série GenesysTM de 3U de haut fournit une puissance allant jusqu'à 15 kW, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack 3U, et offre des tensions de sortie atteignant 1 500 V et des intensités pouvant monter à 1 000 A. De nombreuses méthodes de programmation sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Les tensions d'entrée comptent la tension triphasée de 208 Vac ou les tensions triphasées de 400 ou 480 Vac.

Bulletin d’information lié à la sécurité lors de l’Entretien et la Manutention des Produits

Plus de Ressources

PAGE TOP