Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Genesys™ 1U

750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply

La série GenesysTM de 1U de haut peut fournir une puissance de 2 400 W, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack de 1U de haut. Elle délivre des tensions allant jusqu'à 600 V et des intensités pouvant atteindre 300 A. De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et peuvent recevoir soit une entrée monophasée de 230 Vac, soit une entrée triphasée de 208 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.

Caractéristiques

  • Highest Power Density Available - 2.4kW in 1U
  • Wide Range Input
  • Active PFC
  • Output Voltage up to 600V
  • Built in RS232/RS-485 Interface Standard
  • Last Setting Memory

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
GEN6-100 600 6V / 100A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN6-200 1200 6V / 200A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN8-90 720 8V / 90A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN8-180 1440 8V / 180A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN8-300 2400 8V / 300A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN10-240 2400 10V / 240A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN12.5-60 750 12.5V / 60A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN12.5-120 1500 12.5V / 120A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN16-150 2250 15V / 150A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN20-38 760 20V / 38A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN20-76 1520 20V / 76A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN20-120 2400 20V / 120A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN30-25 750 30V / 25A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN30-50 1500 30V / 50A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN30-80 2400 30V / 80A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN40-19 760 40V / 19A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN40-38 1520 40V / 38A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN40-60 2400 40V / 60A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN50-30 1500 50V / 30A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN60-12.5 750 60V / 12.5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN60-25 1500 60V / 25A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN60-40 2400 60V / 40A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN80-9.5 760 80V / 9.5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN80-19 1520 80V / 19A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN80-30 2400 80V / 30A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN100-7.5 750 100V / 7.5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN100-15 1500 100V / 15A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN100-24 2400 100V / 24A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN150-5 750 150V / 5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN150-10 1500 150V / 10A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN150-16 2400 150V / 16A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN300-2.5 750 300V / 2.5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN300-5 1500 300V / 5A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN300-8 2400 300V / 8A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN600-1.3 780 600V / 1.3A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN600-2.6 1560 600V / 2.6A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
GEN600-4 2400 600V / 4A
1U Rack Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Utilisation des alimentations à courant constant pour le contrôle de la corrosion active
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série GenesysTM de 1U de haut peut fournir une puissance de 2 400 W, la plus haute densité de puissance disponible en configuration en rack de 1U de haut. Elle délivre des tensions allant jusqu'à 600 V et des intensités pouvant atteindre 300 A. De nombreuses méthodes de programmation à distance sont disponibles, dont les interfaces RS232 et RS485 intégrées, ainsi que les interfaces LAN, GPIB et analogiques isolées en option. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et peuvent recevoir soit une entrée monophasée de 230 Vac, soit une entrée triphasée de 208 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de cinq ans.

Plus de Ressources

PAGE TOP