Convertisseurs DC-DC

iJB

60A Non-isolated SMT POL with PMBusTM
Attention, ce produit a été abandonné. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.

Pourvus de l'interface PMBus™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJB de 60 A de type POL sont très flexibles et peuvent être programmables par l'utilisateur. Mesurant tout juste 26,8 x 24,1 mm, le iJB fonctionne au moyen d'un bus de 8 à 14 V et peut être programmé pour fournir des tensions de sortie de 0,6 V à 2 V. La commande adaptative numérique offre un grande stabilité même sur charge capacitive, le tout sans composants en boucle externe.

Caractéristiques

  • Only 1in2 Board Space
  • PMBus™ Compliant (Read & Write)
  • Surface Mountable
  • Digital Adaptive Control
  • Parallel Operation with Current Sharing

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iJB12060A006V-002-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
iJB12060A006V-003-R 120 2V / 60A
Open Frame pcb mount Ce produit n'est plus disponible Voir la documentation technique PDF
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Convertisseurs point de charge CMS 60A non-isolés avec PMBusTM
Lire l'Article

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Pourvus de l'interface PMBus™, les convertisseurs DC-DC non isolés iJB de 60 A de type POL sont très flexibles et peuvent être programmables par l'utilisateur. Mesurant tout juste 26,8 x 24,1 mm, le iJB fonctionne au moyen d'un bus de 8 à 14 V et peut être programmé pour fournir des tensions de sortie de 0,6 V à 2 V. La commande adaptative numérique offre un grande stabilité même sur charge capacitive, le tout sans composants en boucle externe.

Plus de Ressources

PAGE TOP