Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

CC-P-E

DC-DC Converter

La série CC-P-E offre des fonctions rarement trouvées dans les convertisseurs DC-DC de faible puissance. Ces produits de 15 W et 30 W affichent un profil ultra bas, un blindage sur 5 faces, la possibilité d'un branchement en parallèle, le séquencement et un signal Power Good. Les versions sans boîtier en métal présentent une isolation entrée/sortie de 1 500 Vdc.

Caractéristiques

  • Compact Footprint / Low Profile
  • 24V Inputs
  • 3.3V to 15V Outputs
  • Five Sided Shielding (Cased Version)
  • Input - Output Isolation
  • Parallel Operation
  • Through Hole or SMT Versions
  • DC OK signal
  • Sequencing pin

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
CC15-2403SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-4803SFP-E 14.85 3.3V / 4.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-2403SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-4803SFP-E 29.7 3.3V / 9A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-2405SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-4805SFP-E 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-2405SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-4805SFP-E 30 5V / 6A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-2412SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-4812SFP-E 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-2412SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-4812SFP-E 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-2415SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC15-4815SFP-E 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-2415SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
CC30-4815SFP-E 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

La série CC-P-E offre des fonctions rarement trouvées dans les convertisseurs DC-DC de faible puissance. Ces produits de 15 W et 30 W affichent un profil ultra bas, un blindage sur 5 faces, la possibilité d'un branchement en parallèle, le séquencement et un signal Power Good. Les versions sans boîtier en métal présentent une isolation entrée/sortie de 1 500 Vdc.

Plus de Ressources

PAGE TOP