Convertisseurs DC-DC

iQN

DC-DC Converter
Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: iQL  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Caractéristiques

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iQN48007A280V-001-R 196 28V / 7A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
iQN48006A350V-001-R 210 35V / 6A
Quarter Brick Ce produit n'est plus disponible
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Plus de Ressources

PAGE TOP