Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQL

72-308W Quarter Brick DC-DC converters
iQL

Entièrement régulée, la série iQL dispose de modèles à entrée 24 V et 48 V et de tensions de sortie ajustables de 2,5 V à 28 V. La série iQL est conçue spécialement pour les espaces confinés et les environnements thermiques difficiles, comme les télécommunications, la transmission de données, les applications sans fil et de nombreuses autres applications industrielles. Une embase pour refroidissement par conduction ou encore un dissipateur thermique sont disponibles sur un grand nombre de modèles.

Caractéristiques

  • Standard Quarter Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 2.5 to 28V Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • 1500VDC Basic Isolation
  • Baseplate cooling

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
IQL48060A025V-0B9-R 150 2.5V / 60A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL24050A033V-009-R 165 3.3V / 50A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48060A033V-009-R 198 3.3V / 60A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL24040A050V-009-R 200 5V / 40A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48045A050V-009-R 225 5V / 45A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48045A050V-0B9-R 225 5V / 45A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL24024A083V-009-R 199.2 8.3V / 24A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48030A083V-009-R 249 8.3V / 30A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48025A120V-009-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48025A120V-0B9-R 300 12V / 25A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQL48011A280V-009-R 308 28V / 11A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Entièrement régulée, la série iQL dispose de modèles à entrée 24 V et 48 V et de tensions de sortie ajustables de 2,5 V à 28 V. La série iQL est conçue spécialement pour les espaces confinés et les environnements thermiques difficiles, comme les télécommunications, la transmission de données, les applications sans fil et de nombreuses autres applications industrielles. Une embase pour refroidissement par conduction ou encore un dissipateur thermique sont disponibles sur un grand nombre de modèles.

Plus de Ressources

PAGE TOP