Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
iQE

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

Caractéristiques

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
IQE48030A050V-001-R 150 5V / 30A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQE4W011A120V-001-R 132 12V / 11A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQE48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
IQE48010A150V-007-R 150 15V / 10A
Quarter Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Grâce au nombre réduit de ses composants et à sa conception sans boîtier sur circuit imprimé unique, le iQE présente des performances électriques et thermiques solides. Ces quarts de brique à puissance intermédiaire (108 à 204 W) présentent un profil bas de 10,4 mm seulement et sont disponibles avec une tension d'entrée de 48 V et des tensions de sortie de 5 V à 15 V.

Plus de Ressources

PAGE TOP