Convertisseurs DC-DC

iHG

50-300W Half Brick DC-DC converters

D'une puissance de 50 à 300 W, les convertisseurs DC-DC standard au format demi-brique (Half Brick) de la série iHG de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 5 V et des entrées de 36 à 75 V. Grâce au nombre réduit de leurs composants et à leur conception ouverte sur un seul circuit-imprimé, ils présentent des performances électriques et thermiques améliorées améliorant leur puissance disponible.

Caractéristiques

  • High efficiency - 89%
  • Standard Half Brick footprint
  • Remote sense

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iHG480038A120V-109-R 456 12V / 38A
Half Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

D'une puissance de 50 à 300 W, les convertisseurs DC-DC standard au format demi-brique (Half Brick) de la série iHG de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 5 V et des entrées de 36 à 75 V. Grâce au nombre réduit de leurs composants et à leur conception ouverte sur un seul circuit-imprimé, ils présentent des performances électriques et thermiques améliorées améliorant leur puissance disponible.

Plus de Ressources

PAGE TOP