Convertisseurs DC-DC

PAE

50W-100W Eighth Brick DC-DC converters

Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.

Caractéristiques

  • Industry Standard Package & Pin Out
  • RoHS Compliant
  • Output Currents up to 30A
  • Designed for Telecom Standards
  • Output Voltage Adjustment
  • Remote On/Off

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
PAE50S48-1R8 36 1.8V / 20A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE100S48-1R8 54 1.8V / 30A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE50S48-2R5 45 2.5V / 18A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE100S48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE50S48-3R3 52.8 3.3V / 16A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE100S48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE100S48-3A3/H 99 3.3V / 30A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE50S48-5 50 5V / 10A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
PAE100S48-5 100 5V / 20A
Eighth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.

Plus de Ressources

PAGE TOP