Convertisseurs DC-DC

iSA

75-82.5W Sixteenth Brick DC-DC converters

D'une puissance de 36 W à 83 W, les convertisseurs DC-DC au format standard de 1/16e de brique de la série iSA de TDK-Lambda sont disponibles avec des tensions de sortie allant de 3,3 V à 12 V et une entrée nominale de 48 V. Grâce à leur conception thermique améliorée, ils apportent de meilleurs performances thermiques que de nombreux modèles de 1/8e de brique avec un encombrement réduit de 44 %.

Caractéristiques

  • Standard Sixteenth Brick Footprint (DOSA)
  • 36-75VDC Input
  • 3.3V 30A - 12V 6.5A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iSA48025A033V-001-R 82.5 3.3V / 25A
Sixteenth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iSA48015A050V-001-R 75 5V / 15A
Sixteenth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
iSA48007A120V-001-R 78 12V / 6.5A
Sixteenth Brick Produit courant Voir la documentation technique PDF
Légende : Produit courant

Technical Downloads

Related Information

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

D'une puissance de 36 W à 83 W, les convertisseurs DC-DC au format standard de 1/16e de brique de la série iSA de TDK-Lambda sont disponibles avec des tensions de sortie allant de 3,3 V à 12 V et une entrée nominale de 48 V. Grâce à leur conception thermique améliorée, ils apportent de meilleurs performances thermiques que de nombreux modèles de 1/8e de brique avec un encombrement réduit de 44 %.

Plus de Ressources

PAGE TOP