Nom:

Adresse Email:
     

Pays:

Message:
   

S'il vous plaît laissez ce vide


Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Convertisseurs DC-DC

iPB

15-45W Pico Brick DC-DC converters
Attention, ce produit n'est pas recommandé pour les nouveaux designs. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
iPB

D'une puissance de 33 W à 45 W, les convertisseurs DC-DC ""Pico"" pour montage en surface (CMS) de la série iPB de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 18 V et des entrées de 36 à 75 V. Le module est à la fois 33 % plus petit que le 1/8e de brique standard et présente un brochage et un encombrement compatibles avec un standard industriel existant. La série iPB supprime la nécessité d'utiliser des modules de 1/8e ou d'un quart de brique en réduisant fortement leur puissance nominale, ce qui optimise l'utilisation de l'espace sur le circuit imprimé.

Caractéristiques

  • Surface Mountable
  • Up to 45W of output power in high ambient temperature
  • High Efficiency
  • Meets Basic Insulation Requirements

Applications

Product Range Information

Cacher les détails

Afficher les détails

Part number Power (W) Outputs Construction Status Voir la documentation technique PDF
iPB48010A015V-001-R 15 1.5V / 10A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48010A018V-001-R 18 1.8V / 10A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48010A025V-001-R 25 2.5V / 10A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48010A033V-001-R 33 3.3V / 10A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48003A050V-001-R 35 5V / 7A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48004A120V-001-R 42 12V / 3.5A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
iPB48003A150V-001-R 41.25 15V / 2.75A
Pico Brick Non recommandé pour les nouveaux designs Voir la documentation technique PDF
Légende : Non recommandé pour les nouveaux designs

Technical Downloads

Related Information

  • Photo du produit
    Télécharger JPG

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Voir le contenuVoir le contenu

D'une puissance de 33 W à 45 W, les convertisseurs DC-DC ""Pico"" pour montage en surface (CMS) de la série iPB de TDK-Lambda sont disponibles avec des sorties allant de 3,3 à 18 V et des entrées de 36 à 75 V. Le module est à la fois 33 % plus petit que le 1/8e de brique standard et présente un brochage et un encombrement compatibles avec un standard industriel existant. La série iPB supprime la nécessité d'utiliser des modules de 1/8e ou d'un quart de brique en réduisant fortement leur puissance nominale, ce qui optimise l'utilisation de l'espace sur le circuit imprimé.

Plus de Ressources

PAGE TOP